Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen

Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme

Essencia 68" x 38" x 26", Therapeutic Bath, Freestanding

Yksilöity viite: bainultra-001
Brändi: BainUltra
Tuoteperhe: Therapeutic Whirlpool Baths
Tuoteryhmä: Essencia Collection
Julkaisupäivä: 2017-05-30
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (13)

ESSENCIA EVOKES ESSENCE – THE ELEMENTAL ASPECTS OF THE INNER BEING.

Essencia offers the utmost in ergonomics and therapeutic care, critical components for relaxation and well-being. Essencia’s inner shell has been designed to offer an outstanding level of comfort.

Two rows of air jets intensify the massage effect, while the footrest provides exceptional comfort and allows total immersion.



Materiaali pääasiassa:
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu: Canada
Valmistettu: Canada

BIMobject-luokka: Sanitary - Bath & Spas
UNSPSC-nimi: Bathtubs
UNSPSC-koodi: 30181501
Uniclass 1.4 Koodi: L7211
Uniclass 1.4 Kuvaus: Baths
Uniclass 2.0 Koodi: PR-35-06-08
Uniclass 2.0 Kuvaus: Baths
Uniclass 2015 Koodi: Pr_40_20_06_08
Uniclass 2015 Kuvaus: Baths
NBS Reference Koodi: 35-06-08
NBS Reference Kuvaus: Baths
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 19
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Bathtubs
KaikkiLuokat Numero: 23-25 29 11 11
KaikkiLuokat Otsikko: Therapeutic Baths
Tämä tuote on saatavana:
North America
  • Canada
  • United States

Kaikki BIM-objektit ovat todellisia tuotteita todellisilta valmistajilta, ja ne on vahvistettu ja hyväksytty