Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen. Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme.
;

Amma 72" x 36" x 21", Therapeutic Bath, Alcove & Drop-in

Yksilöity viite: bainultra-006
Brändi: BainUltra
Tuoteperhe: Therapeutic Whirlpool Baths
Tuoteryhmä: Amma Collection
Julkaisupäivä: 2017-05-30
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (12)

THE NAME AMMA® COMES FROM TWO CHINESE CHARACTERS, AN AND MO, WHICH TOGETHER MEAN “CALM THROUGH TOUCH.”

The ergonomics of the bath interior (oblate or egg-shaped) offer superior comfort and an enhanced Hydro-thermo Massage® experience.

Amma features the widest range of size and installation options.


Materiaali pääasiassa:
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu: Canada
Valmistettu: Canada

BIMobject-luokka: Saniteetti - Kylpyhuoneet ja kylpylät
UNSPSC-nimi: Bathtubs
UNSPSC-koodi: 30181501
Uniclass 1.4 Koodi: L7211
Uniclass 1.4 Kuvaus: Baths
Uniclass 2.0 Koodi: PR-35-06-08
Uniclass 2.0 Kuvaus: Baths
Uniclass 2015 Koodi: Pr_40_20_06_08
Uniclass 2015 Kuvaus: Baths
NBS Reference Koodi: 35-06-08
NBS Reference Kuvaus: Baths
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 19
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Bathtubs
KaikkiLuokat Numero: 23-25 29 11 11
KaikkiLuokat Otsikko: Therapeutic Baths
Tämä tuote on saatavana:
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject®