Yksilöity viite: | bainultra-010 |
---|---|
Brändi: | BainUltra |
Tuoteperhe: | Therapeutic Whirlpool Baths |
Tuoteryhmä: | Balneo Collection |
Julkaisupäivä: | 2017-05-30 |
Painoksen numero: | 1 |
Tyyppi: | Objekti (yksittäinen objekti) |
THE NAME BALNEO® DESCRIBES THE ART OF BATHING, EMBODYING THE RITUALS THAT HELP EASE THE TUMULT OF MODERN LIVING.
This collection features classic and contemporary freestanding designs in both small (60" x 36"), medium (66" x 36") and large (72" x 40") sizes.
Tuotteen url: | https://www.bainultra.com/bath-collections/balneo-collection/cella-6636 |
---|---|
Asennusohjeet: | https://www.bainultra.com/sites/default/files/product_files/BU_OwnersManua... |
COBie Product Data Sheet: | |
Tuotesertifiointi: | https://www.bainultra.com/sites/default/files/product_files/BU_CertifProdu... |
Tekninen kuvaus: | https://www.bainultra.com/sites/default/files/product_files/product_sheet_... |
Esittelyvideo: | |
GTIN-koodi: |
Qr-koodi sisältää alla olevan staattisen URL:n ja tuo sinut takaisin tälle sivulle, jos se skannataan iPhonen tai älypuhelimen kaltaisella laitteella
https://www.bimobject.com/fi/bainultra/product/bainultra-010
Materiaali pääasiassa: | |
---|---|
Materiaali toissijaisesti: | |
Suunniteltu: | Canada |
Valmistettu: | Canada |
BIMobject-luokka: | Saniteetti - Kylpyhuoneet ja kylpylät |
---|---|
UNSPSC-nimi: | Bathtubs |
UNSPSC-koodi: | 30181501 |
Uniclass 1.4 Koodi: | L7211 |
Uniclass 1.4 Kuvaus: | Baths |
Uniclass 2.0 Koodi: | PR-35-06-08 |
Uniclass 2.0 Kuvaus: | Baths |
Uniclass 2015 Koodi: | Pr_40_20_06_08 |
Uniclass 2015 Kuvaus: | Baths |
NBS Reference Koodi: | 35-06-08 |
NBS Reference Kuvaus: | Baths |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 22 41 19 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Bathtubs |
KaikkiLuokat Numero: | 23-25 29 11 11 |
KaikkiLuokat Otsikko: | Therapeutic Baths |
BIMobject®