Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen

Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme

;

Charism 64" x 36" x 24", Therapeutic Bath, Freestanding

Yksilöity viite: bainultra-029
Brändi: BainUltra
Tuoteperhe: Therapeutic Whirlpool Baths
Tuoteryhmä: Charism Collection
Julkaisupäivä: 2017-05-30
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (8)

CHARISM™ HAS BROKEN THE MOLD, TRANSCENDING CONVENTIONAL APPROACHES TO THERAPEUTIC BATHS.

These utterly original styles feature a distinctive touch of color that defines and separates the interior from the exterior of the tub. This rich swath of understated color contrasts with the shell of the bath, imparting a modern, artful appeal.

The inner shell is sleek, free of grab bars or armrests, so the user can seek out naturally comfortable bathing positions. The outer shell, devoid of any accessories, gives these works of art a sculptural feel.

The baths of this collection are ideal for smaller spaces, but also provide plentiful comfort – enough to accommodate two bathers.


Materiaali pääasiassa:
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu: Canada
Valmistettu: Canada

BIMobject-luokka: Saniteetti - Kylpyhuoneet ja kylpylät
UNSPSC-nimi: Bathtubs
UNSPSC-koodi: 30181501
Uniclass 1.4 Koodi: L7211
Uniclass 1.4 Kuvaus: Baths
Uniclass 2.0 Koodi: PR-35-06-08
Uniclass 2.0 Kuvaus: Baths
Uniclass 2015 Koodi: Pr_40_20_06_08
Uniclass 2015 Kuvaus: Baths
NBS Reference Koodi: 35-06-08
NBS Reference Kuvaus: Baths
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 19
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Bathtubs
KaikkiLuokat Numero: 23-25 29 11 11
KaikkiLuokat Otsikko: Therapeutic Baths
Tämä tuote on saatavana:
North America
  • Canada
  • United States

Kaikki BIM-objektit ovat todellisia tuotteita todellisilta valmistajilta, ja ne on vahvistettu ja hyväksytty