Julkaise tuotteesi
WB – Secondary Water Barrier
Balco USA

WB – Secondary Water Barrier

EPDM Water Barrier for use as a secondary moisture barrier, in conjunction with expansion joint systems.

IDEAL FOR:

  • Expansion joint covers requiring a moisture barrier

ADVANTAGES:

  • Easy of installation

OPTIONS:

  • Drain assemblies
Tekniset tiedot
  • JOINT SIZE: 1-24″
    MOVEMENT: ±50% to ±100% Expansion/Contraction, ±50% to ±100% Lateral Shear, ±50% to ±100% Vertical Shear
    FEATURES: 
    EPDM moisture barrier sheet; Can be used with most expansion joint systems; Available in black only; Drain assemblies available; Ships in up to 50′ lengths
    PERFORMANCE: Seismic, Thermal and Wind movement tested per standard ASTM E 1399; Contributes to LEED® credits

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitewb_water-barrier
  • TuoteperheExpansion Joint Cover Systems
  • TuoteryhmäExpansion Joint Systems
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-05-20
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Liitososat
  • IFC-luokitusRakennuselementti
  • Uniclass 2015 -koodiPr_35_90_27
  • Uniclass 2015 -kuvausExpansion joints
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 95 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeExpansion Control
  • OmniClass-numero23-13 31 21 19 11
  • OmniClass-nimikeExpansion and Contraction Joints