Julkaise tuotteesi
Base cabinet for hob - Solid
Base cabinet for hob - Solid

    Base cabinet for hob - Solid

    Base cabinet for hob with 3 Solid fronts and 2 full extension drawers

    Approved by Nordic Swan Ecolabel för small houses, apartment buidlings and for pre-schools and schools
    Approved by SundaHus

    Tekniset tiedot
    • Carcase
      16mm white melamine faced chipboard with ABS edge band

      Door Solid
      Flat with rounded edges
      19mm MDF

      White: NCS S 0300-N
      Pearl Gray: NCS S 1500-N
      Warm Gray: NCS S 3502-Y
      Dark Gray: NCS S 4500-N

      Drawers
      Full extension with integrated soft close

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteHallx_Solid
    • TuoteperheSolid
    • TuoteryhmäBase cabinets
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-10-09
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)719
    • Syvyys (mm)600
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMelamiini
    • Toissijainen materiaaliMDF
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKeittiö - Keittiökaapit
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-koodi56
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78_42
    • Uniclass 2015 -kuvausKitchen drawer units
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 35 30.13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeKitchen Casework
    • OmniClass-numero23-21 23 39
    • OmniClass-nimikeResidential Kitchen and Dining Room Furniture
    • CSI UniFormat II -koodiE2010
    • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings