Julkaise tuotteesi
F80-4K9
F80-4K9
    Barco

    F80-4K9

    The stunning image quality and laser phosphor light source of Barco's F80 projectors enable you to provide exceptional experiences while saving both time and money. They're designed for fixed installation in a wide range of applications such as museums, board rooms, and auditoriums. Thanks to their 3D capability, they're also perfectly fit for theme park dark rides and interactive experiences.
    Tekniset tiedot
    • ISO lumens: 9,600 lm

      Center lumens: 9,000 lm

      ANSI lumens: 8,500 lm

      Display type: 1 x 0.67"

      Resolution: up to 3840x2400 (4K UHD) / 2716x1600 (WQXGA+ native)

      Light source: Laser Phosphor

      Inputs: 12G-SDI, 2x DP 1.2, 2x dual link DVI-D, HDBaseT, HDMI2.0 (HDCP2.2, HDR10), RJ 45 Ethernet, DMX in/out, RS232 in, 2x USB, 12V out

      Input resolutions: Up to 4K UHD @ 60Hz / Up to 2,560 x 1,600 @ 120Hz

      Image processing: Embedded warp & blend engine

      Size (WxLxH): 480 x 680 x 227 mm / 18.9 x 26.7 x 8.9 in

      Weight: 25.5kg / 56.2 lbs

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteF80-4K9
    • TuoteperheInstallation projectors
    • TuoteryhmäVenue projectors
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-01-30
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)227
    • Leveys (mm)480
    • Syvyys (mm)680
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Belgia
    • Valmistettu:Belgia
    • Nettopaino (kg)26
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaElektroniikka - Visuaalinen elektroniikka
    • ETIM-koodiEC000690
    • ETIM-nimiVideo projector
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_70_67
    • Uniclass 2015 -kuvausProjectors
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi11 52 16.26
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeVideo Projectors
    • OmniClass-numero23-37 15 19
    • OmniClass-nimikeVideo Projectors