Julkaise tuotteesi
HDX-4K20
Barco

HDX-4K20

The HDX-4K20 FLEX offers 4K UHD resolution for superb image quality. This projector shares its lens range, ease of use, and modularity with the other HDX models. Thanks to its modular design of only five building blocks the HDX-4K20 FLEX is easy to service. Equipped with rental frames, the projector can easily be stacked or rigged. The HDX-4K20 FLEX shares its TLD lens suite with the other RLM, HDX, HDF, and FLM projectors. What's more, the TLD+ 0.8-1.16:1 lens offers extreme 120% vertical lens shift capability.
Tekniset tiedot
  • 19000 lumen
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteHDX-4K20
  • TuoteperheRental & Staging
  • TuoteryhmäLarge venue projectors
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2016-04-12
  • Painoksen numero3
  • Korkeus (mm)382
  • Leveys (mm)475
  • Syvyys (mm)725
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAkrylaatti
  • Toissijainen materiaaliAkrylaatti
  • Suunniteltu:Belgia
  • Valmistettu:Belgia
  • Nettopaino (kg)50
Luokitus
  • BIMobject-luokkaElektroniikka - Visuaalinen elektroniikka
  • UNSPSC-nimiVideo and combination video and audio presentation equipment and hardware and controllers
  • UNSPSC-koodi451118
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
Samankaltaisia tuotteita