Julkaise tuotteesi
UDM W15
UDM W15
UDM W15
UDM W15
UDM W15
UDM W15
UDM W15
UDM W15
UDM W15
UDM W15
    Barco

    UDM W15

    Weighing less than 50kgs,  And while the compact and light-weight design of the UDM-W15 saves you lots of installation time and reduces shipping and labor costs, It never compromises on the quality or brightness of your projection. The UDM-W15 features WUXGA resolution and 15,000 lumens light output to deliver impactful WU experiences with mind-blowing colors. The UDM projector offers the widest color spectrum for 19K laser phosphor projection on the market outperforming the Rec. 709 color space.

    Tekniset tiedot
    • 14,500 center lumens / 14,000 ansi lumens / 15,000 ISO lumens

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteUDM-W15
    • TuoteperheRental & Staging
    • TuoteryhmäLarge venue projectors
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-07-13
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)540
    • Leveys (mm)725
    • Syvyys (mm)339
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMetalli
    • Toissijainen materiaaliMuovi
    • Suunniteltu:Belgia
    • Valmistettu:Belgia
    • Nettopaino (kg)48
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaElektroniikka - Visuaalinen elektroniikka
    • IFC-luokitusKaluste
    • ETIM-koodiEC000690
    • ETIM-nimiVideo projector
    • UNSPSC-nimiMultimedia projectors
    • UNSPSC-koodi45111609
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_25_04
    • Uniclass 2015 -kuvausAudio visual furniture
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi11 52 16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeProjectors
    • OmniClass-numero23-37 21 15
    • OmniClass-nimikeData Multi Media Projectors
    • CSI UniFormat II -koodiE2010
    • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings