Julkaise tuotteesi
UDX-W22
UDX-W22
UDX-W22
    Barco

    UDX-W22

    The UDX range delivers stunning experiences and savings on installation and shipping time, reducing costs significantly. The most compact, high-brightness laser projectors with integrated cooling on the market bring reliable and razor-sharp 4K images to every type of event and venue. The UDX-W22’s WUXGA resolution and 22,000 lumens light output ensure flawless shows with accurate colors at all times. The Constant Light Output (CLO) also provides constant brightness and color over time. Users enjoy the widest color spectrum in the industry that matches the renowned Xenon quality and outperforms the Rec. 709 color space - without compromising on brightness.
    Tekniset tiedot
    • 22000 lumen
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteUDX-W22
    • TuoteperheRental & Staging
    • TuoteryhmäLarge venue projectors
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-02-07
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)350
    • Leveys (mm)660
    • Syvyys (mm)830
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMetalli
    • Suunniteltu:Belgia
    • Valmistettu:Belgia
    • Nettopaino (kg)87.5
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaElektroniikka - Visuaalinen elektroniikka
    • IFC-luokitusKaluste
    • ETIM-koodiEC000690
    • ETIM-nimiVideo projector
    • UNSPSC-nimiMultimedia projectors
    • UNSPSC-koodi45111609
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_25_04
    • Uniclass 2015 -kuvausAudio visual furniture
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi11 52 16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeProjectors
    • OmniClass-numero23-37 21 15
    • OmniClass-nimikeData Multi Media Projectors
    • CSI UniFormat II -koodiE2010
    • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings