Julkaise tuotteesi
UniSee 500+
Barco

UniSee 500+

55" 500 nits. Barco UniSee noGap gap technology 55" tiled LCD for videowall applications, 500 nit.
Tekniset tiedot
    • Bezel-less design with NoGap technology
    • 500 cd/m² brightness
    • 25% reduced power consumption compared to previous version
    • Mounting structure with automatic alignment for ensured precision
    • Sense X automatic and continuous brightness and color calibration
    • Smart local dimming for enhanced contrast and black level wall uniformity
    • Modular, future-proof platform
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteunisee-500plus
  • TuoteperheEnterprise
  • TuoteryhmäLarge Video Wall
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-06-29
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)682.12
  • Leveys (mm)1211.3
  • Syvyys (mm)167
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliLasi
  • Suunniteltu:Intia
  • Valmistettu:Taiwan
  • Nettopaino (kg)33.1
Luokitus
  • BIMobject-luokkaElektroniikka - Visuaaliset - televisiot
  • IFC-luokitusSähköelementti
  • ETIM-koodiEC001630
  • ETIM-nimiTelevision
  • UNSPSC-nimiVisual presenters
  • UNSPSC-koodi45111810
  • Uniclass 2015 -koodiFI_60_95
  • Uniclass 2015 -kuvausVisualization
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 11 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeVisual Display Units
  • OmniClass-numero23-19 25 11 15 15
  • OmniClass-nimikeVisual Devices