Julkaise tuotteesi
XT1.2
XT1.2
XT1.2
    Barco

    XT1.2

    The XT series further expands Barco’s indoor high-resolution LED tiles portfolio. The 27” inch tiles with a pixel-pitch ranging from 0.9mm to 1.9mm deliver superior seamless results, and the series includes all necessary features to maximize the reliability of your LED wall.

    Tekniset tiedot
      • 1.2mm pixel pitch
      • 800nit brightness
      • 27” tiles in 16:9 aspect ratio 
      • Powered by Barco’s InfinipixTM 
      • Rec709 correct colors
      • Easy to use, install and maintain 
      • Maximized product uptime
      • weight: 7.5kg standard / 8kg with redundant PSU
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitext1-2
    • TuoteperheLED Displays
    • TuoteryhmäXT series
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-03-05
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)343.08
    • Leveys (mm)609.92
    • Syvyys (mm)71
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Belgia
    • Valmistettu:Kiina
    • Nettopaino (kg)7.5
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaElektroniikka - Visuaaliset - televisiot
    • IFC-luokitusSähköelementti
    • UNSPSC-nimiVisual presenters
    • UNSPSC-koodi45111810
    • Uniclass 2015 -koodiFI_60_95
    • Uniclass 2015 -kuvausVisualization
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 11 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeVisual Display Units
    • OmniClass-numero23-19 25 11 15 15
    • OmniClass-nimikeVisual Devices