Julkaise tuotteesi
C60HF / Exterior Wall-Mount Heat Pump

C60HF / Exterior Wall-Mount Heat Pump

The Bard Wall-Mount Heat Pump is a self-contained energy efficient heating and cooling system, which is designed to offer maximum indoor comfort at a minimal cost without using valuable indoor floor space or outside ground space.

Tekniset tiedot
  • C24H - C60H

    • Up to 15.0 IPLV cooling efficiency
    • Up to 3.4 COP heating efficiency
    • 2.0 to 5.0 ton cooling capacity
    • Single and three-phase power options
    • Copeland scroll 2-stage compressor
    • ECM indoor blower motor
    • R-454B green refrigerant
    • Factory installed electric heat options
    • Factory installed ventilation options
    • AHRI Certified
    • ETL Listed (US and Canada)
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitec60hf-exterior-wall-mount-heat-pump
  • TuoteperheExterior Wall-Mount
  • TuoteryhmäHeat Pump CH Series
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-04-16
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Lämpöpumput
  • IFC-luokitusLämmönvaihdin
  • Uniclass 2015 -koodiSs_65_80
  • Uniclass 2015 -kuvausAir conditioning systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 81 19
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSelf-Contained Air-Conditioners
  • OmniClass-numero23-33 39 17
  • OmniClass-nimikePackaged Air Conditioners