Julkaise tuotteesi
W18LFP / W24LFP MULTI-TEC Wall Mount A/C - Left

W18LFP / W24LFP MULTI-TEC Wall Mount A/C - Left

The MULTI-TEC Wall-Mount Air Conditioner utilize PLC (Programmable Logic Control) technology to allow multiple units to operate connected to a single LC6000 controller. When installed with an optional economizer, the unit will supply full-rated airflow in free cooling mode with the ability to exhaust unconditioned indoor air without the need for additional relief openings in the structure.

Tekniset tiedot
    • 1.5 to 2.0 ton cooling capacity
    • Left side control panel access
    • Up to 11.3 EER efficiency
    • Three phase power options
    • Copeland scroll compressor
    • R-454B
    • PLC based control system
    • Balance climate technology
    • ECM blower motor
    • Total enclosed condenser fan motor
    • Natural fiber non-fiberglass insulation
    • Hydrophillic aluminum finned copper tube evaporator coil
    • Factory installed electric heat options
    • Factory installed ventilation options
    • Used with LC6000 PLC controller - up to 14 units one controller
    • AHRI-390 Certified
    • ETL listed (US and Canada)


    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitew18lbp_w24lbp
    • TuoteperheBranded Products
    • TuoteryhmäMulti-Tec
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-06-16
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)74.5
    • Leveys (tuumaa)33.3
    • Syvyys (tuumaa)17.1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    • Nettopaino (paunaa)335
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLVI - Ilmastointi
    • IFC-luokitusLämmönvaihdin
    • UNSPSC-nimiAir conditioners
    • UNSPSC-koodi40101701
    • Uniclass 2015 -koodiSs_65_80
    • Uniclass 2015 -kuvausAir conditioning systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 81 19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSelf-Contained Air-Conditioners
    • OmniClass-numero23-33 39 17
    • OmniClass-nimikePackaged Air Conditioners
    • CSI UniFormat II -koodiD3090
    • CSI UniFormat II -nimikeOther HVAC Systems & Equipment