Julkaise tuotteesi
W30LFP/W36LFP MULTI-TEC Wall Mount A/C - Left

W30LFP/W36LFP MULTI-TEC Wall Mount A/C - Left

The MULTI-TEC Wall-Mount Air Conditioner utilize PLC (Programmable Logic Control) technology to allow multiple units to operate connected to a single LC6000 controller. When installed with an optional economizer, the unit will supply full-rated airflow in free cooling mode with the ability to exhaust unconditioned indoor air without the need for additional relief openings in the structure.

Tekniset tiedot
    • 2.5 to 3.0 ton cooling capacity
    • Left side control panel access
    • 11.0 EER efficiency
    • Three phase power options
    • Copeland scroll compressor
    • R-454B
    • PLC based control system
    • Balance climate technology
    • ECM blower motor
    • Total enclosed condenser fan motor
    • Natural fiber non-fiberglass insulation
    • Hydrophillic aluminum finned copper tube evaporator coil
    • Factory installed electric heat options
    • Factory installed ventilation options
    • Used with LC6000 PLC controller - up to 14 units one controller
    • AHRI-390 Certified
    • ETL listed (US and Canada)
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitew30lbp_w36lbp
  • TuoteperheBranded Products
  • TuoteryhmäMulti-Tec
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-06-16
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)74.5
  • Leveys (tuumaa)38.2
  • Syvyys (tuumaa)17.1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
  • Nettopaino (paunaa)380
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Ilmastointi
  • IFC-luokitusLämmönvaihdin
  • UNSPSC-nimiAir conditioners
  • UNSPSC-koodi40101701
  • Uniclass 2015 -koodiSs_65_80
  • Uniclass 2015 -kuvausAir conditioning systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 81 19
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSelf-Contained Air-Conditioners
  • OmniClass-numero23-33 39 17
  • OmniClass-nimikePackaged Air Conditioners
  • CSI UniFormat II -koodiD3090
  • CSI UniFormat II -nimikeOther HVAC Systems & Equipment