Julkaise tuotteesi
W72AFP / Exterior Wall-Mount Air Conditioner

W72AFP / Exterior Wall-Mount Air Conditioner

The MULTI-TEC Wall-Mount Air Conditioner utilize PLC technology to allow multiple units to operate connected to a single LC6000 controller. When installed with an optional 100% free cooling economizer, the unit will supply full-rated airflow in free cooling mode with the ability to exhaust unconditioned indoor air without the need for additional relief openings in the structure.

Tekniset tiedot
  • W18A*P - W72A*P & W18L*P - W36L*P

    • Up to 11.3 EER
    • PLC Control Module
    • Copeland scroll compressors
    • R-454B green refrigerant
    • Copper tube / aluminum fin coils
    • Optional Free Cooling Economizer
    • AHRI Certified
    • ETL Listed (US and Canada)
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitew72afp-exterior-wall-mount-air-conditioner
  • TuoteperheBranded Products
  • TuoteryhmäMulti-Tec
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-04-16
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Ilmastointi
  • IFC-luokitusLämmönvaihdin
  • Uniclass 2015 -koodiSs_65_80
  • Uniclass 2015 -kuvausAir conditioning systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 81 19
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSelf-Contained Air-Conditioners
  • OmniClass-numero23-33 39 17
  • OmniClass-nimikePackaged Air Conditioners