Julkaise tuotteesi
Barrisol Lamp Piadno by André Manoukian
Barrisol Lamp Piadno by André Manoukian
    Barrisol
    Arkistoitu

    Barrisol Lamp Piadno by André Manoukian

    The Piadno lamp is a creation by André Manoukian in relation to music and reminiscent of a keyboard. It is a luminaire in 3 dimensions, laid on a pedestal. Piadno represents perfect synergy between the printed Barrisol® Athena stretched membrane, the LED lighting and the metal structure.

    Tekniset tiedot
      • Height : 2010 mm
      • Finish : 800mm
      • Base : 800mm
      • Structure : Profil BMS 345/50
      • Finish : Barrisol translucent sheet Athena 04030. Printable
      • Lighting system : LED
      • Safety : Fire rated BS1-d0. CE certified (sheet and structure)
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitebarrisol-lamp-piadno
    • TuoteperheStretch ceilings
    • TuoteryhmäBarrisol Lamps
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-12-07
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)2010
    • Leveys (mm)800
    • Syvyys (mm)800
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliKangas
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    • Nettopaino (kg)17.2
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Lattiaan kiinnitettävät
    • IFC-luokitusRakennuselementti
    • ETIM-koodiEG000028
    • ETIM-nimiLamps