Julkaise tuotteesi
PP200 baffle ceiling
PP200 baffle ceiling
PP200 baffle ceiling
PP200 baffle ceiling

    PP200 baffle ceiling

    4.4 / 5 tähteä4.4(15 arvostelua)
    PP200 vertical panels are functional interior finishing elements, dedicated to large rooms with high noise level, such as airports, waiting rooms, entry halls, conference rooms, restaurants, dining halls and manufacturing halls of high noise intensity. Due to the open nature of panel ceilings, any fire protection system both sprinkling and signalling can be installed above the suspended ceiling. Open cell ceilings are also lightweight and easy to install. The PP ceiling elements are manufactured by the BARWA SYSTEM SP. z o.o. using top quality, factory-painted aluminium sheet metal. Varnish is applied in powder on specially pre-treated aluminium tapes.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitePP200
    • TuoteperheCeiling
    • TuoteryhmäCeiling panels
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2014-12-01
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)240
    • Leveys (mm)1000
    • Syvyys (mm)1000
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Puola
    • Valmistettu:Puola
    • Nettopaino (kg)5.95
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Laipio
    • IFC-luokitusLaipio
    • UNSPSC-nimiCeiling panels
    • UNSPSC-koodi30161602
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 51 33
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAcoustical Metal Pan Ceilings