Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen. Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme.
;

Ucrete MF – kovaa kulutusta kestävä polyuretaanilattiapinnoite

Yksilöity viite: Ucrete_MF
Brändi: BASF
Tuoteperhe: Performance Flooring
Tuoteryhmä: Polyurethane flooring system
Julkaisupäivä: 2018-03-27
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (6)
Ucrete on ainutlaatuinen kovaa kulutusta kestävä polyuretaani-hartsilattiapinnoite, joka kestää hyvin syövyttäviä kemikaaleja, iskuja ja jopa 150 °C:n lämpötiloja.

Ucrete MF luo sileän, suojaavan lattiapinnoitteen, joka soveltuu pääosaltaan kuiviin olosuhteisiin. Se on tiivis ja läpäisemätön ja luo lattiapinnoitteen, joka on ideaali elintarvike-, lääke- ja tehdasteollisuudessa mm. puhdastiloissa, laboratorioissa, pakkaustiloissa, varastoissa ja kaikkialla missä vaaditaan kestävää, pitkäikäistä lattiaa.

EDUT:
• Kestävyys: Ucrete-teollisuuspinnoitetta on käytetty laajasti teollisuudessa jo yli 40 vuotta, ja monet vanhimmista lattioista ovat edelleen käytössä.
• Ilmanlaatu: Erittäin matalat VOC-päästöt.
• Hajuhaitaton, jopa asennusvaiheessa.
• Nopea asennus ja kovetus: Saatavana ohjeet, miten Ucrete saadaan asennettua ja kovetettua jopa 12 tunnin sisällä.
• Lämpötiloja ja lämpöshokkeja kestävä.
• Kemiallinen kestävyys: Erittäin vastustuskykyinen monille kemiallisille haittatekijöille.
• Iskunkestävyys: Ucrete MF kestää rankkaa kuormitusta.
• Alustan kosteudensietokyky: Voidaan asentaa ilman erikoispohjusteita suoraan 7 vrk vanhalle betonille tai vanhalle laadukkaalle betonille, jossa on korkea kosteus.
• Puhdistus ja hygienia: Hyväksytty käytettäväksi tiloihin, joissa on käytössä HACCP-pohjainen elintarviketurvajärjestelmä.
• Turvallinen työntekijöille, tuotteille ja ympäristölle.

Alustan laatu:
Betonialustan tulee olla silmämääräisesti kuiva ja sen vetolujuus tulee olla vähintään 1,5 MPa.

Liukumattomuus:
EN13036-4 heiluri-testi (4S-luokan kumi märällä lattialla): 35
DIN 51130 -yhdenmukaisuus: R10

Lämpökestävyys:
4 mm paksuus: Minimilämpötila Tª: -15 ºC; Maksimilämpötila Tª: +70 ºC;
6 mm paksuus: Minimilämpötila Tª: -25 ºC; Maksimilämpötila Tª: +80 ºC; höyrypuhdistettava: Kevyesti

Värit:
Punainen, keltainen, vihreä, oranssi, harmaa, kerma, sininen ja vihreä/ruskea


Materiaali pääasiassa: 2C Polyurethane
Materiaali toissijaisesti: Cement
Suunniteltu:
Valmistettu:

BIMobject-luokka: Lattiat - Lattiajärjestelmät
IFC-luokitus: Floor
Uniclass 1.4 Koodi: L538
Uniclass 1.4 Kuvaus: Floor finishing coatings
Uniclass 2.0 Koodi: PR-55-06-30
Uniclass 2.0 Kuvaus: Floor Coatings
Uniclass 2015 Koodi: Ss_30_42_54_75
Uniclass 2015 Kuvaus: Resin flooring systems
NBS Reference Koodi: 20-20
NBS Reference Kuvaus: Flooring And Decking Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 60 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Flooring
KaikkiLuokat Numero: 23-15 17 29 13 19
KaikkiLuokat Otsikko: Resinous Flooring
CSI UniFormat II Code: C3020
CSI UniFormat II Title: Floor Finishes
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
Flooring - Systems

Nimi Arvo
Colour Red Green Yellow Orange Grey Cream Blue Green/Brown
Intended Function Floor Finish
Material 2C Polyurethane
Pattern Smooth

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nimi Arvo
Colour Red Green Yellow Orange Grey Cream Blue Green/Brown
Material 2C Polyurethane

Kaikki BIM-objektit ovat todellisia tuotteita todellisilta valmistajilta, ja ne on vahvistettu ja hyväksytty