Julkaise tuotteesi
AKP75/125; EI90; Austria; single metal stud frame, double-layer cladding
AKP75/125; EI90; Austria; single metal stud frame, double-layer cladding
AKP75/125; EI90; Austria; single metal stud frame, double-layer cladding

    AKP75/125; EI90; Austria; single metal stud frame, double-layer cladding

    B+M partition wall, lining and shaft wall systems are unique in regards to flexibility of usable system components. IntraProfil® metal studs and channels are the core elements of every B+M system construction. Additionally required system components of all within the "B+M Markensiegel" mentioned brands may be used and combined accordingly to B+M installation guidelines and testings.
    Tekniset tiedot
    • 125 mm partition wall on a single IntraProfil ® CW75 steel structure with 2 layers of 12.5 mm fire- rated gypsum plasterboard GKF(DF)/GKFI(DFH2) on each side of the partition. Sound insulation with 40 mm stone wool (min. 40 kg/m3, melting point >1000°C) Rw= 55 dB. Recessed base with 1 x 12 mm Promatect H with max. 400 mm height and overlap of min. 200 mm.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteBM_AKP-75-125_EI90_metal_double-layer-cladding-A
    • TuoteperheAT_Wall Partition
    • Tuoteryhmädrywall, 1 stud, 2 layers, fire resistance
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-03-24
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)4000
    • Syvyys (mm)125
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKipsi
    • Toissijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Itävalta
    • Valmistettu:Itävalta
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSeinät - Väliseinät
    • IFC-luokitusSeinä
    • UNSPSC-nimiGypsum board
    • UNSPSC-koodi30161509
    • Uniclass 2015 -koodiEF_25_10
    • Uniclass 2015 -kuvausWalls
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 22 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikePartitions
    • OmniClass-numero23-15 11 11 11
    • OmniClass-nimikeGypsum Board Fixed Partitions
    • CSI UniFormat II -koodiC1010
    • CSI UniFormat II -nimikePartitions