Julkaise tuotteesi
SW75/120; EI90; Austria; Shaft wall, single metal stud frame, triple layer cladding
SW75/120; EI90; Austria; Shaft wall, single metal stud frame, triple layer cladding
    Arkistoitu

    SW75/120; EI90; Austria; Shaft wall, single metal stud frame, triple layer cladding

    B+M partition wall, lining and shaft wall systems are unique in regards to flexibility of usable system components. IntraProfil® metal studs and channels are the core elements of every B+M system construction. Additionally required system components of all within the "B+M Markensiegel" mentioned brands may be used and combined accordingly to B+M installation guidelines and testings.
    Tekniset tiedot
    • 120 mm shaft wall on a single IntraProfil ® CW75 steel structure with 3 layers of 15.0 mm fire- rated gypsum plasterboard GKF(DF)/GKFI(DFH2) on one side. Sound insulation without mineral wool Rw= 35 dB.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteBM_SW75-120_EI90-35dB_metal_triple-layer-cladding-A
    • TuoteperheWall Partition Structures
    • TuoteryhmäShaft wall, single stud, triple layer, fire resistance
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-08-13
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)4000
    • Syvyys (mm)120
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKipsi
    • Toissijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Itävalta
    • Valmistettu:Itävalta
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSeinät - Väliseinät
    • IFC-luokitusSeinä
    • UNSPSC-nimiGypsum board
    • UNSPSC-koodi30161509
    • Uniclass 2015 -koodiEF_25_10
    • Uniclass 2015 -kuvausWalls
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 21 16.23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeGypsum Board Shaft Wall Assemblies
    • OmniClass-numero23-15 11 11 11
    • OmniClass-nimikeGypsum Board Fixed Partitions
    • CSI UniFormat II -koodiC1010
    • CSI UniFormat II -nimikePartitions