Julkaise tuotteesi
Copper-RJ45-Jacks 6A
Copper-RJ45-Jacks 6A
    Belden

    Copper-RJ45-Jacks 6A

    RJ45 Connectors are available in two termination styles: Belden's REVConnect Connectivity and standard punchdown in KeyConnect or MDVO styles. REVConnect and KeyConnect have a keystone footprint and are designed to be used with any KeyConnect Patch Panels and with KeyConnect or MediaFlex Workstation Outlets.

    Features & Benefits

    • No Pair Separation: Fast installation for Bonded-Pair and Non-bonded-Pair
    • Safe Connectivity: REVConnect can be used in air-handling spaces
    • Tool Compatibility: KeyConnect/MDVO solutions can be used with Belden's Rapid Termination Tool
    Tekniset tiedot
    • Website Part#: RVAMJKUAL-S1, RVAMJKUBK-S1, RVAMJKUBL-S1, RVAMJKUBL-S1, RVAMJKUEW-S1, RVAMJKUGN-S1, RVAMJKUGY-S1, RVAMJKUIV-S1, RVAMJKUOR-S1, RVAMJKUPR-S1, RVAMJKURD-S1, RVAMJKUYL-S1

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteCopper-RJ45-Jacks-6A
    • TuoteperheConnectors
    • TuoteryhmäCopper RJ45 Connectors
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-10-06
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)0.94
    • Leveys (tuumaa)0.64
    • Syvyys (tuumaa)1.4
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPolybutylene
    • Toissijainen materiaaliKupari
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    • Nettopaino (paunaa)0.02
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaElektroniikka - Verkostoituminen
    • ETIM-koodiEG000058
    • ETIM-nimiConnectors
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi27 15 43
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCommunications Faceplates and Connectors
    • OmniClass-numero23-37 25 15
    • OmniClass-nimikeBroadcasting Communication and Data Processing Equipment