Julkaise tuotteesi
CAT 6 HDPP (110 In-Line Termination), 48-port, 2U
Belden

CAT 6 HDPP (110 In-Line Termination), 48-port, 2U

The Category 6 Patch Panel is a fully loaded patch panel designed to be used within the 4800, 3600, and 2400 Systems. Available in a variety of styles including Belden's AngleFlex design. Pre-loaded panels are available with RJ45 jacks or couplers.

Tekniset tiedot
  • Website Part#: AX105521
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteax105521
  • TuoteperhePatch Panels
  • TuoteryhmäCAT6
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-01-06
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaElektroniikka - Verkostoituminen
  • UNSPSC-nimiData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
  • UNSPSC-koodi4322
  • Uniclass 2015 -koodiPr_75_75_50_60
  • Uniclass 2015 -kuvausPatch panels
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi27 11 19
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCommunications Termination Blocks and Patch Panels
  • OmniClass-numero23-37 00 00
  • OmniClass-nimikeInformation and Communication Specific Products and Equipment
  • CSI UniFormat II -koodiD5030
  • CSI UniFormat II -nimikeCommunications & Security