Julkaise tuotteesi
Copper-RJ45-Jacks 6
Copper-RJ45-Jacks 6
    Belden

    Copper-RJ45-Jacks 6

    RJ45 Connectors are available in two termination styles: Belden's REVConnect Connectivity and standard punchdown in KeyConnect or MDVO styles. REVConnect and KeyConnect have a keystone footprint and are designed to be used with any KeyConnect Patch Panels and with KeyConnect or MediaFlex Workstation Outlets.

    Features & Benefits

    • No Pair Separation: Fast installation for Bonded-Pair and Non-bonded-Pair
    • Safe Connectivity: REVConnect can be used in air-handling spaces
    • Tool Compatibility: KeyConnect/MDVO solutions can be used with Belden's Rapid Termination Tool
    Tekniset tiedot
    • Website Part#: RV6MJKUAL-S1, RV6MJKUBK-S1, RV6MJKUBL-S1, RV6MJKUBR-S1, RV6MJKUEW-S1, RV6MJKUGN-S1, RV6MJKUGY-S1, RV6MJKUIV-S1, RV6MJKUOR-S1, RV6MJKUPR-S1, RV6MJKURD-S1, RV6MJKUYL-S1

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteCopper-RJ45-Jacks-6
    • TuoteperheConnectors
    • TuoteryhmäCopper RJ45 Connectors
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-10-06
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)0.94
    • Leveys (tuumaa)0.64
    • Syvyys (tuumaa)1.4
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPolybutylene
    • Toissijainen materiaaliKupari
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    • Nettopaino (paunaa)0.02
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaElektroniikka - Verkostoituminen
    • ETIM-koodiEG000058
    • ETIM-nimiConnectors
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi27 15 43
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCommunications Faceplates and Connectors
    • OmniClass-numero23-37 25 15
    • OmniClass-nimikeBroadcasting Communication and Data Processing Equipment

    Alueellinen saatavuus

    Pohjois-Amerikka
    Anguilla
    Antigua ja Barbuda
    Aruba
    Bahamasaaret
    Barbados
    Belize
    Bermuda
    Brittiläiset Neitsytsaaret
    Caribbean Netherlands
    Caymansaaret
    Costa Rica
    Curaçao
    Dominica
    Dominikaaninen tasavalta
    El Salvador
    Grenada
    Grönlanti
    Guadeloupe
    Guatemala
    Haiti
    Honduras
    Jamaika
    Kanada
    Kuuba
    Martinique
    Meksiko
    Montserrat
    Nicaragua
    Panama
    Puerto Rico
    Saint Kitts ja Nevis
    Saint Lucia
    Saint Vincent ja Grenadiinit
    Saint-Barthélemy
    Saint-Martin
    Saint-Pierre ja Miquelon
    Sint Maarten
    Trinidad ja Tobago
    Turks- ja Caicossaaret
    Yhdysvallat
    Yhdysvaltain Neitsytsaaret