Julkaise tuotteesi
ECX Wall Mount Panel, 6-Module, Black, Empty
Belden

ECX Wall Mount Panel, 6-Module, Black, Empty

FX ECX Wall-Mount Patch Panel, 6-Module, Black, Empty

Tekniset tiedot
  • Usage (Overall)
    Suitable Applications: FiberExpress Solutions, Backbone, Telecommunications Room, Main Distribution Room
    Related Parts: FiberExpress ECX Pre-Term Cassettes

    Physical Characteristics (Connectivity)
    Capacity: Max. Capacity 6 Cassettes: 192 Fibers (LC); 96 Fibers (SC)

    Dimensions:
    Height: 23.9"
    Width: 20.7"
    Depth: 4.4"

    Materials:
    Wall Mount Module: Steel
    Cassette Tray: PC/ABS
    Grommet: Elastomer
    Management Clip: Polycarbonate

    Color:
    Color: Black

    Weight:
    Weight: 22.400 lbs.

    Website Part#: ECX-06WM

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteecx-06wm-ecx-wall-mount-panel
  • TuoteperhePatch Panels
  • TuoteryhmäLAN Fiber Housing
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-09-28
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaElektroniikka - Verkostoituminen
  • UNSPSC-nimiData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
  • UNSPSC-koodi4322
  • Uniclass 2015 -koodiSs_75
  • Uniclass 2015 -kuvausCommunications, security, safety, control and protection systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi27 11 23
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCommunications Cable Management and Ladder Rack
  • OmniClass-numero23-37 11 00
  • OmniClass-nimikeInformation Technology and Telecommunications Ducting Wireways Components
  • CSI UniFormat II -koodiD5030
  • CSI UniFormat II -nimikeCommunications & Security