Julkaise tuotteesi
CAT 5E Angled Patch Panel (Jacks), 24-port, 1U
Belden

CAT 5E Angled Patch Panel (Jacks), 24-port, 1U

The Category 5E Patch Panel is a fully loaded patch panel designed to be used within the 1200 System. Available in a variety of styles. Pre-loaded panels are available with RJ45 jacks.

Tekniset tiedot
  • Physical Characteristics (Overall)
    Height: 1.75 in
    Width: 19.000 in
    Depth: 10.440 in
    Port Count: 24 Port
    Front Connection: Angled
    Packaging: Individually packaged in a cardboard box.
    Weight: 2.700 lbs

    Suitable Applications: IBDN System CAT5E, TIA Category 5E

    Website Part#: AX105357

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitepf_cat5eangledpp241u
  • TuoteperhePatch Panels
  • TuoteryhmäCAT 5E
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-12-23
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaElektroniikka - Verkostoituminen
  • UNSPSC-nimiData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
  • UNSPSC-koodi4322
  • Uniclass 2015 -koodiPr_75_75_50_60
  • Uniclass 2015 -kuvausPatch panels
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi27 11 19
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCommunications Termination Blocks and Patch Panels
  • OmniClass-numero23-37 00 00
  • OmniClass-nimikeInformation and Communication Specific Products and Equipment
  • CSI UniFormat II -koodiD5030
  • CSI UniFormat II -nimikeCommunications & Security