Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
bellitalia/products/e776b244-b8cb-4709-a002-06ab9ee2118a
Koti
Luokat
Maisemointi
Ulkokalusteet
DEMETRA CA - BENCH
Saatavana Yhdysvallat
BELLITALIA
Seuraa
Arkistoitu
DEMETRA CA - BENCH
4.6
(15 arvostelua)
Modular bench model "DEMETRA" CA consists of a monolithic seat.
Lataus ei käytettävissä (tiedostot arkistoitu)
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
DEMETRA CA WITH LEVELLING SYSTEM BENCH IN GRANITO (COLOR TO BE CHOSEN) SANDBLASTED WITH BUSH-HAMMERED SEAT SURFACE ANTI-DECAY VARNISH
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
0PAAR048
Tuoteperhe
DEMETRA
Tuoteryhmä
DEMETRA
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2023-11-10
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
490
Leveys (mm)
1907
Syvyys (mm)
742
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://www.bellitalia.net/en/products/benches/demetra-c/
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Granite
Toissijainen materiaali
Granite
Nettopaino (kg)
1139
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Maisemointi - Ulkokalusteet
IFC-luokitus
Kalustuselementti
OmniClass-numero
23-11 29 13 11
OmniClass-nimike
Exterior Benches
Samankaltaisia tuotteita
Allé Designs
Fresco Customizable Round Planter
Lataa
Forms+Surfaces
Eulo Seating
4.8
(
8
)
Lataa
Forms+Surfaces
Avivo Table
Lataa
Forms+Surfaces
Tangent Table Ensemble
5.0
(
7
)
Lataa
Forms+Surfaces
Factor Chair
Lataa
Forms+Surfaces
Avivo Chair
Lataa