Julkaise tuotteesi
CUDDLY - BENCH
CUDDLY - BENCH
    BELLITALIA
    Arkistoitu

    CUDDLY - BENCH

    "CUDDLY" mod. bench of the ORGANIC line, constituted by a wide and ergonomic, comfortable seat like a hug, with rounded lines and essential. The soft shape and the choice of colors make it a perfectly urban furniture product adaptable to any type of environment and make it an indispensable opportunity to relax."
    Tekniset tiedot
    • CUDDLY BENCH IN GRANITO (COLOR TO BE CHOSEN) SMOOTH FORMWORK MAT PAINT
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite0PAAR059
    • TuoteperheCUDDLY
    • TuoteryhmäCUDDLY
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-11-10
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)830
    • Leveys (mm)828
    • Syvyys (mm)850
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliGranite
    • Toissijainen materiaaliGranite
    • Nettopaino (kg)695
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaMaisemointi - Ulkokalusteet
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • OmniClass-numero23-11 29 13 11
    • OmniClass-nimikeExterior Benches