Julkaise tuotteesi
LIDO 2500 - BENCH
LIDO 2500 - BENCH
LIDO 2500 - BENCH
    BELLITALIA
    Arkistoitu

    LIDO 2500 - BENCH

    5.0 / 5 tähteä5.0(6 arvostelua)
    Circular modular bench model "LIDO 2500", consisting of a monolithic bench with a circular section. At the client's discretion, there is the possibility of integrating the bench with a custom-made base that guarantees perfect flatness. Additionally, there is the option to further integrate the bench with a closing cap instead of the space for a flowerpot.
    Tekniset tiedot
    • LIDO 2500 BENCH IN GRANITO (COLOR TO BE CHOSEN) SANDBLASTED WITH POLISHED SEAT SURFACE ANTI-DECAY VARNISH
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite0PAAR133
    • TuoteperheLIDO 2500
    • TuoteryhmäLIDO 2500
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-11-10
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliGranite
    • Toissijainen materiaaliGranite
    • Nettopaino (kg)2421
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaMaisemointi - Ulkokalusteet
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • OmniClass-numero23-11 29 13 11
    • OmniClass-nimikeExterior Benches