Julkaise tuotteesi
PING PONG - GAME
PING PONG - GAME
    BELLITALIA
    Arkistoitu

    PING PONG - GAME

    3.9 / 5 tähteä3.9(7 arvostelua)
    "table mod. ""PING PONG"", consists of a body monolithic in HTC with 4 painted steel feet. the feet are suitably mechanically fixed to concrete body which has bushings for mating. This product, you belong to family of products in HTC® and make the most of the innovative technology and exceptional own resistances of this material. The result is a product with a very light formal motif in the sections. Present along the field the painted dividing line."
    Tekniset tiedot
    • PINGPONG TABLE IN HTC 7 - WHITE SMOOTH FORMWORK ANTI-DECAY VARNISH
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite0PAAR171
    • TuoteperhePING PONG
    • TuoteryhmäPING PONG
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-11-10
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)900
    • Leveys (mm)2740
    • Syvyys (mm)1525
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliHiiliteräs
    • Toissijainen materiaaliHiiliteräs
    • Nettopaino (kg)983
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaMaisemointi - Ulkokalusteet
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • OmniClass-numero23-21 29 19
    • OmniClass-nimikeRecreational Equipment