Julkaise tuotteesi
CLOUD-30
Belux

CLOUD-30

CLOUD comprises several plug-in shell elements, which can be changed by bulging or indenting. As it has a modular structure, custom-made designs are available in addition to the standard sizes. The used material is a polyester membrane that has been made flame-resistant, durable and virtually tear-free through various refinement processes.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite51002403-30
  • TuoteperheSuspension lights
  • TuoteryhmäCLOUD
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2012-05-22
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)520
  • Leveys (mm)480
  • Syvyys (mm)480
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPaperi
  • Toissijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Sveitsi
  • Valmistettu:Sveitsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Riippuvalaisimet
  • IFC-luokitusValaisin
  • UNSPSC-nimiInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC-koodi391115