Julkaise tuotteesi
CLASSIC PURE LIFT - Work table
CLASSIC PURE LIFT - Work table
CLASSIC PURE LIFT - Work table
    Bene

    CLASSIC PURE LIFT - Work table

    An electrically height-adjustable desk with an understated, linear shape.
    Tekniset tiedot
    • CLASSIC PURE LIFT
      The desk that makes a statement.

      Product description

      • Tabletop: rectangular tabletop with optionally available with soft edge, chipboard 19 mm with 2 mm edge, melamine in white 
      • Classic Lift, with electric lifting column: white, powder-coated steel, levelling + 10 mm with adjustment screws, three-part electric telescopic rectangular column - further information in the product data sheet
      • Classic slab-end: chipboard 38 mm, melamine in white
      • Manual switch: there are three variants to choose: manual switch Easy, Basic with sensor or Premium BT with sensor - further information in the product data sheet

      Dimensions

      • Width: 1.600 mm
      • Height: 632 - 1292 mm
      • Depth: 800 mm

      Product information
      Details on available colours and materials, as well as further product variants, can be found in the product data sheet or on the website.


    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteclassic-pure-lift
    • TuoteperheTables
    • TuoteryhmäWork tables
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-10-10
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1292
    • Leveys (mm)1600
    • Syvyys (mm)800
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliJauhepinnoitettu teräs
    • Toissijainen materiaaliLastulevy
    • Suunniteltu:Itävalta
    • Valmistettu:Itävalta
    • Nettopaino (kg)145
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Toimistopöydät

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa