Julkaise tuotteesi
14155W-UL Surface-Mount Enclosure
14155W-UL Surface-Mount Enclosure
14155W-UL Surface-Mount Enclosure
14155W-UL Surface-Mount Enclosure

    14155W-UL Surface-Mount Enclosure

    The service box consists of 18-gauge zinc-coated steel material, which provides exterior-grade protection through its powder-coated tan finish. The service box contains a hinged door with a recessed hex latch and a plywood backboard.

    Features

    • Fully enclosed exterior service box
    • Constructed of 18 gauge zinc-coated steel with powder-coated tan finish
    • 18 gauge hinged door with 7/16" recessed hex latch
    • Box weight is 18 lbs.
    • UL listed (UL 1863); designed to NEMA 3R

    14155W-UL Service Box Includes:

    • Enclosure w/ hinged door
    • 3/4" plywood back board for mounting utility equipment
    • 2 knockouts - 2-2.5" (for 1-3/4 - 2-1/4" conduit); 3 knockouts - 1-3/8" (for 1-1/4" conduit)
    • 4-position #4-14 ground bar
    Tekniset tiedot
    • Enclosure TypeExterior Surface Mount
      Model #14155W-UL
      Dimensions (Includes door)14-3/4" (W) x 15" (H) x 5-3/4" (D)
      Weight18 lbs.
      CertificationsUL listed (UL 1863); NEMA 3R
      Total Knockouts5
      FinishTan, powder-coated
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite14155w-ul-surface-mount-enclosure
    • TuoteperheLow-Voltage Structured Media Enclosure
    • TuoteryhmäSurface-Mount Enclosure
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-05-01
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)15
    • Leveys (tuumaa)14.75
    • Syvyys (tuumaa)5.75
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliJauhepinnoitettu teräs
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Taiwan
    • Nettopaino (paunaa)18
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSähköosat - Jakelu
    • IFC-luokitusSähkönjakelu
    • ETIM-koodiEC000261
    • ETIM-nimiEnclosure/switchgear cabinet (empty)
    • Uniclass 2015 -koodiPr_80_77_28
    • Uniclass 2015 -kuvausEquipment enclosures, cabinets, boxes and housings
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 27 16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeElectrical Cabinets and Enclosures
    • OmniClass-numero23-35 31 00
    • OmniClass-nimikeElectrical Power Distribution Devices

    Alueellinen saatavuus

    Pohjois-Amerikka
    Kanada
    Meksiko
    Yhdysvallat