Yksilöity viite: | berner-ahc10e |
---|---|
Brändi: | Berner International |
Tuoteperhe: | Air Curtains |
Tuoteryhmä: | Architectural Air Curtains |
Korkeus (tuumaa): | 12.25 |
Syvyys (tuumaa): | 21.25 |
Julkaisupäivä: | 2019-09-30 |
Painoksen numero: | 2 |
Tyyppi: | Objekti (yksittäinen objekti) |
Tuotteen url: | http://www.berner.com/product/architectural-high-performance-10/ |
---|---|
Asennusohjeet: | http://www.berner.com/wp-content/uploads/2017/07/Berner-Architectural-High... |
COBie Product Data Sheet: | |
Tuotesertifiointi: | |
Tekninen kuvaus: | https://berner.com/wp-content/uploads/2018/04/Berner-Architectural-High-Pe... |
Esittelyvideo: | |
GTIN-koodi: |
Qr-koodi sisältää alla olevan staattisen URL:n ja tuo sinut takaisin tälle sivulle, jos se skannataan iPhonen tai älypuhelimen kaltaisella laitteella
https://www.bimobject.com/fi/berner/product/berner-ahc10e
Materiaali pääasiassa: | Stainless steel |
---|---|
Materiaali toissijaisesti: | |
Suunniteltu: | United States |
Valmistettu: | United States |
BIMobject-luokka: | LVI - Ilmaverhot |
---|---|
IFC-luokitus: | Air Terminal |
Uniclass 1.4 Koodi: | L75263 |
Uniclass 1.4 Kuvaus: | Air curtains |
Uniclass 2.0 Koodi: | PR-60-36-02 |
Uniclass 2.0 Kuvaus: | Air Curtains |
Uniclass 2015 Koodi: | Pr_70_60_36_02 |
Uniclass 2015 Kuvaus: | Air curtains |
NBS Reference Koodi: | 60-36-02 |
NBS Reference Kuvaus: | Air Curtains |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 23 34 33 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Air Curtains |
KaikkiLuokat Numero: | 23-33 31 11 |
KaikkiLuokat Otsikko: | Air Curtains |
Click these links for more information from AEC Daily
Nimi | Arvo |
---|---|
Education | https://www.aecdaily.com/sc.php?node_id=1482822&tabidx=education&company=Berner+International&subtabidx=osp |
Nimi | Arvo |
---|---|
Depth | 21.25 in |
Height | 12.25 in |
Width | 3' 0" — 10' 0" |
BIMobject®