Julkaise tuotteesi
ARC16 - Electric - Architectural Recessed 16 Air Curtain
ARC16 - Electric - Architectural Recessed 16 Air Curtain

    ARC16 - Electric - Architectural Recessed 16 Air Curtain

    For mounting heights to 16' (environmental separation) and 14' (insect control).

    Available in single lengths from 3' to 12'. Mounts flush with the ceiling, white aluminum exterior, built-in Intelliswitch digital controller, requires a minimum of 15 ¼” clearance above the ceiling. Custom colors or stainless steel available.

    • Chosen by designers who are concerned with both aesthetics and protecting the intent of the space when the door is open
    • Used at entrances to enhance or replace a vestibule to save energy and maintain comfortable interiors
    • Simple to install, operate, and maintain
    • Made in U.S.A.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteberner-arc16e
    • TuoteperheAir Curtains
    • TuoteryhmäArchitectural Air Curtains
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-08-31
    • Painoksen numero3
    • Korkeus (tuumaa)15
    • Syvyys (tuumaa)26
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLVI - Ilmaverhot
    • IFC-luokitusLentoterminaali
    • ETIM-koodiEC010007
    • ETIM-nimiElectric air curtain
    • UNSPSC-nimiHeating and ventilation and air circulation
    • UNSPSC-koodi4010
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_60_36_02
    • Uniclass 2015 -kuvausAir curtains
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 34 33
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAir Curtains
    • OmniClass-numero23-33 31 11
    • OmniClass-nimikeAir Curtains