Julkaise tuotteesi
DTU03 - Ambient - Drive-Thru Unit 3 Air Curtain
DTU03 - Ambient - Drive-Thru Unit 3 Air Curtain
DTU03 - Ambient - Drive-Thru Unit 3 Air Curtain
DTU03 - Ambient - Drive-Thru Unit 3 Air Curtain

    DTU03 - Ambient - Drive-Thru Unit 3 Air Curtain

    For mounting heights to 3'

    Available in single lengths from 18? to 26? Sized and designed specifically for QSR Drive-Thru windows, this air curtain is compact, simple to mount and easy to operate.

    • Chosen by both QSR managers and restaurant designers who are concerned with protecting the comfort of the person working the window, the Berner Drive-Thru Air Curtain is designed to meet the functional needs of the application, to integrate into the space and to keep installation costs to a minimum.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteberner-dtu03
    • TuoteperheAir Curtains
    • TuoteryhmäCommercial Air Curtains
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-07-15
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)7
    • Syvyys (tuumaa)7.75
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLVI - Ilmaverhot
    • IFC-luokitusLentoterminaali
    • ETIM-koodiEC011749
    • ETIM-nimiGas fired air curtain
    • UNSPSC-nimiHeating and ventilation and air circulation
    • UNSPSC-koodi4010
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_60_36_02
    • Uniclass 2015 -kuvausAir curtains
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 34 33
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAir Curtains
    • OmniClass-numero23-33 31 11
    • OmniClass-nimikeAir Curtains