Julkaise tuotteesi
IBC16 - Indirect Gas - Industrial Belt Drive 16 Air Curtain
IBC16 - Indirect Gas - Industrial Belt Drive 16 Air Curtain

    IBC16 - Indirect Gas - Industrial Belt Drive 16 Air Curtain

    For mounting heights to 16' (environmental separation) and 14' (insect control).

    Available in single lengths from 5' to 16'. Durable, all welded construction with gray powder-coated aluminized steel exterior and removable lower section for simplified access to internal components.

    • Used to keep temperatures stable and flying insects out when the doors are open.
    • Engineered to perform and built to last
    • Simple to install, operate, and maintain
    • Made in U.S.A.

    Berner is a UL Listed panel shop, authorized to build UL listed Motor Control Panels.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteberner-ibc16ig
    • TuoteperheAir Curtains
    • TuoteryhmäIndustrial Air Curtains
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-05-15
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)21
    • Syvyys (tuumaa)32.25
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLVI - Ilmaverhot
    • IFC-luokitusLentoterminaali
    • UNSPSC-nimiHeating and ventilation and air circulation
    • UNSPSC-koodi4010
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_60_36_02
    • Uniclass 2015 -kuvausAir curtains
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 34 33
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAir Curtains
    • OmniClass-numero23-33 31 11
    • OmniClass-nimikeAir Curtains