Julkaise tuotteesi
IDC12 - Ambient - Industrial Direct Drive 12 Air Curtain
IDC12 - Ambient - Industrial Direct Drive 12 Air Curtain
IDC12 - Ambient - Industrial Direct Drive 12 Air Curtain
IDC12 - Ambient - Industrial Direct Drive 12 Air Curtain
IDC12 - Ambient - Industrial Direct Drive 12 Air Curtain
IDC12 - Ambient - Industrial Direct Drive 12 Air Curtain

    IDC12 - Ambient - Industrial Direct Drive 12 Air Curtain

    For mounting heights to 12' (environmental separation) and 10' (insect control).

    Available in single lengths from 3' to 16'. Durable, all welded construction with gray powder-coated exterior and mill aluminum inlet panel. Designed to be simple to install, operate and maintain.

    • Used to keep temperatures stable and flying insects out when the doors are open.
    • Engineered to perform and built to last
    • Simple to install, operate, and maintain
    • Made in U.S.A.

    Berner is a UL Listed panel shop, authorized to build UL listed Motor Control Panels.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteberner-idc12
    • TuoteperheAir Curtains
    • TuoteryhmäIndustrial Air Curtains
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-01-13
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)15
    • Syvyys (tuumaa)18
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLVI - Ilmaverhot
    • IFC-luokitusLentoterminaali
    • ETIM-koodiEC011749
    • ETIM-nimiGas fired air curtain
    • UNSPSC-nimiHeating and ventilation and air circulation
    • UNSPSC-koodi4010
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_60_36_02
    • Uniclass 2015 -kuvausAir curtains
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 34 33
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAir Curtains
    • OmniClass-numero23-33 31 11
    • OmniClass-nimikeAir Curtains