Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
berridge/products/b8aa683a-45de-4944-9a5a-bc9a538bb4eb
Koti
Luokat
Rakentaminen
Katto
BERRIDGE FISH SCALE SHINGLES
Saatavana Yhdysvallat
Berridge Manufacturing Company
Seuraa
BERRIDGE FISH SCALE SHINGLES
PRODUCT INFORMATION
Historical and authentic “fish scale” textured shingle for gable, sidewall, steep mansard or fascia applications (80°+) with solid sheathing.
Available in 24 gauge steel
8-1/2" x 11-1/2" exposure
Concealed fasteners
Traditional scalloped shingle
MATERIALS
Standard material is 24-Gauge, Galvalume®
Unfinished material is Acrylic Coated Galvalume®
PANEL PROFILE
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
berridge-fish_scale_shingle
Tuoteperhe
Metal Roof Shingles
Tuoteryhmä
Metal Shingles
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2017-06-08
Painoksen numero
2
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://www.berridge.com/products/berridge-metal-shingles/berridge-fish-scale-shingles/
Asennusohjeet
http://berridge.com/wp-content/uploads/2013/03/Berridge-Fish-Scale-Installation-Details.pdf
Tekninen kuvaus
http://www.berridge.com/wp-content/uploads/2017/01/Fish-Scale-Shingle-Data-Sheet.pdf
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Teräs
Suunniteltu:
Yhdysvallat
Valmistettu:
Yhdysvallat
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Rakentaminen - Katto
Alueellinen saatavuus
Pohjois-Amerikka
Kanada
Yhdysvallat
Samankaltaisia tuotteita
Fabral
7/8″ Corrugated Metal Wall & Roof Panel (Fabral)
Lataa
METECNO SA DE CV
Insulated Metal Panel Metcoppo®
Lataa
Fabral
1/2″ Corrugated Metal Wall & Roof Panel (Fabral)
Lataa
Optigrün
Garden Roof System Solution
3.3
(
11
)
Lataa
Kalwall
Structures Unlimited - Shed Roofs
Lataa
Royal Corinthian
Roof Dome - CD168x42, 168"” wide x 42” deep
Lataa