Julkaise tuotteesi
Besam Resilience - overhead concealed - Full Impact - hurricane resistant
Arkistoitu

Besam Resilience - overhead concealed - Full Impact - hurricane resistant

Hurricane rated for superior strength, the Besam Resilience hurricane resistant slider is offered with Miami Dade and State of Florida product approvals for all counties. These unique sliding doors not only perform, they have the attractive appearance of a standard door package. Disclaimer: This product is available from ASSA ABLOY Entrance Systems - North America. Consult a local representative in your Region to discuss availability.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteResilience_OHC_FI
  • TuoteperheSliding
  • TuoteryhmäHurricane Resistant
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2015-04-15
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
Luokitus
  • BIMobject-luokkaOvet - Liukuovet
  • IFC-luokitusOvi
  • UNSPSC-nimiDoors
  • UNSPSC-koodi301715
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 42 29.23
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSliding Automatic Entrances