Julkaise tuotteesi
BETAFENCE Prism Swing Gates
Betafence

BETAFENCE Prism Swing Gates

3.5 / 5 tähteä3.5(10 arvostelua)

Manufactured in the USA

Single swing gates with Prism 3D infill.
Two single swing frames are set together to create a double swing gate.

36" / 48" / 60" / 72" WIDE FRAME

44" / 70" / 94" / 118" HIGH FRAME

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitebetafence-prism-swing-gates
  • TuoteperheSwing Gates
  • TuoteryhmäUS gates
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-10-28
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliHiiliteräs
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaMaisemointi - Portit

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Yhdysvallat