Julkaise tuotteesi
BETAFENCE Securifor 4D Swing Gates
Betafence

BETAFENCE Securifor 4D Swing Gates

Manufactured in the USA

Single swing gates with Securifor 4D infill.
Two single swing frames are set together to create a double swing gate.

36" / 48" / 60" / 72" WIDE FRAME

44" / 70" / 94" / 118" HIGH FRAME

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitebetafence-securifor4D-swing-gates
  • TuoteperheSwing Gates
  • TuoteryhmäUS gates
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-10-28
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliHiiliteräs
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaMaisemointi - Portit