Julkaise tuotteesi
DoubeWire868 With 3'' Square Post
DoubeWire868 With 3'' Square Post
DoubeWire868 With 3'' Square Post
    Betafence

    DoubeWire868 With 3'' Square Post

    Double Wire 868 Panel on 3'' Square Post


    Tekniset tiedot
    • PANELS
      Horizontal wire - 0,295 in. +-0,003in. (7,50mm +-0,08mm)

      Vertical wire - 0,216 in. +-0,003in. (5,50 +-0,08mm)

      POSTS

      • ASTM A500 Grade B
      • Cross section of post: 3” x 3”
      • Steel thickness 11ga (0.12”) or 12ga (0.105”)
      • Pregalvanized to conform to ASTM A653 with minimum zinc coating weight 0.60 oz/ft2
      • Length of post:
        • 72” for 4’h system
        • 108” for 6’h system
        • 132” for 8’h system


    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitedoubewire868-with-3-square-post
    • TuoteperheMetal Fence Panel
    • TuoteryhmäNylofor 2D Super
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-05-03
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)72
    • Leveys (tuumaa)99
    • Syvyys (tuumaa)12
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliJauhepinnoitettu teräs
    • Toissijainen materiaaliGalvanoitu teräs
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Fences & Traffic Security
    • IFC-luokitusSeinä

    Alueellinen saatavuus

    Pohjois-Amerikka
    Yhdysvallat