Julkaise tuotteesi
BETAFENCE Nylofor 3D XL + Bekafix Ultra
BETAFENCE Nylofor 3D XL + Bekafix Ultra
BETAFENCE Nylofor 3D XL + Bekafix Ultra
BETAFENCE Nylofor 3D XL + Bekafix Ultra
BETAFENCE Nylofor 3D XL + Bekafix Ultra
    Betafence

    BETAFENCE Nylofor 3D XL + Bekafix Ultra

    Manufactured in Europe


    NYLOFOR 3D XL
    The Nylofor 3D system is the reference panel on the market.This complete fencing system provides optimal protection, with style.

    Assets:
    - Excellent value
    - Unique PVC coating
    - XL version for fast installation

    Width: 2500 mm
    Height: 1030, 1230, 1530, 1730, 1930, 2030, 2430 mm
    (other dimensions available on request)

    Color: RAL 6005 (Moss green), RAL 7016 (Anthracite grey), RAL 9010 (Pure white), RAL 9005 (Jet black), all other RAL colors on request

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitenylofor-3d-pro-xl-bekafix-ultra
    • TuoteperheMetal Fence Panel
    • TuoteryhmäNylofor 3D Pro XL
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-07-02
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliGalvanoitu teräs
    • Suunniteltu:Belgia
    • Valmistettu:Belgia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaMaisemointi - Aitaukset

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Oseania Afrikka