Julkaise tuotteesi
BETAFENCE Securifor 358 + Bolt Thru
BETAFENCE Securifor 358 + Bolt Thru
BETAFENCE Securifor 358 + Bolt Thru
BETAFENCE Securifor 358 + Bolt Thru
    Betafence

    BETAFENCE Securifor 358 + Bolt Thru

    Manufactured in Europe

    SECURIFOR 358 Trusted high-security fencing panel system

    The Securifor® 358 system is a complete system consisting of heavy, high-security welded panels in an anti-climb rectangular mesh, supported on selected posts.

    Features:
    - Secure and discreet
    - Efficient deterrence,
    - Excellent visibility through the fence, - Vandal-resistant: anti-climb and anti-cut, - Secured by Design, LPCB and CPNI rated systems available,

    Width: 2515 mm Height: 2000, 2400, 3000, 3650, 4000, 6000 mm  (other dimensions available on request)

    Color: RAL 6005 (Moss green), RAL 7016 (Anthracite grey), RAL 9010 (Pure white), RAL 9005 (Jet black), all other RAL colors on request


    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteSecurifor358-BoltThru
    • TuoteperheMetal Fence Panel
    • TuoteryhmäSecurifor 358
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-05-17
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Belgia
    • Valmistettu:Belgia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaMaisemointi - Aitaukset

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Oseania Afrikka