Julkaise tuotteesi
BETAFENCE Securifor 3D + Bekafix Ultra
BETAFENCE Securifor 3D + Bekafix Ultra
BETAFENCE Securifor 3D + Bekafix Ultra
BETAFENCE Securifor 3D + Bekafix Ultra
BETAFENCE Securifor 3D + Bekafix Ultra
    Betafence

    BETAFENCE Securifor 3D + Bekafix Ultra

    Manufactured in Europe

    SECURIFOR 3D
    Professional security fencing

    The Securifor® 3D is a professional security fencing solution made of welded mesh panels with reinforcing V-bends. It combines anti-climbing and anti-cutting features with excellent visibility through the fence.

    Features:
    - Attractive high security
    - Toe and finger proof mesh aperture
    - Long lifetime
    - Excellent visibility

    Width: 2515 mm
    Height: 2000, 2400, 3000 mm 
    (other dimensions available on request)

    Color: RAL 6005 (Moss green), RAL 7016 (Anthracite grey), RAL 9010 (Pure white), RAL 9005 (Jet black), all other RAL colors on request


    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteSecurifor3D-BekafixUltra
    • TuoteperheMetal Fence Panel
    • TuoteryhmäSecurifor 3D
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-03-30
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliGalvanoitu teräs
    • Suunniteltu:Belgia
    • Valmistettu:Belgia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaMaisemointi - Aitaukset

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Oseania Afrikka