Julkaise tuotteesi
BETAFENCE Securifor Super 6 + Bekafix Ultra
BETAFENCE Securifor Super 6 + Bekafix Ultra
BETAFENCE Securifor Super 6 + Bekafix Ultra
BETAFENCE Securifor Super 6 + Bekafix Ultra
BETAFENCE Securifor Super 6 + Bekafix Ultra
    Betafence

    BETAFENCE Securifor Super 6 + Bekafix Ultra

    Manufactured in Europe

    SECURIFOR SUPER 6
    Ultimate 358 mesh fencing panel

    Securifor® Super 6 combines all the benefits of Securifor 358, but offers increased anti-cutting performance through the use of 6mm vertical wires.

    Features:
    - Increased vertical wire diameter,
    - Secure and discreet,
    - Anti-climb and anti-cut,
    - Secured by Design, LPCB and CPNI rated systems available,
    - Excellent through visibility,

    Width: 2515 mm
    Height: 2400, 2700, 3000, 3300, 3600, 4000, 4500, 4800, 5200 mm 
    (other dimensions available on request)

    Color: RAL 6005 (Moss green), RAL 7016 (Anthracite grey), RAL 9010 (Pure white), RAL 9005 (Jet black), all other RAL colors on request


    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteSecuriforSuper6-BekafixUltra
    • TuoteperheMetal Fence Panel
    • TuoteryhmäSecurifor Super 6
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-03-30
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliGalvanoitu teräs
    • Suunniteltu:Belgia
    • Valmistettu:Belgia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaMaisemointi - Aitaukset

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Yhdistynyt kuningaskunta