Julkaise tuotteesi
BG-FILCOTEN spot yard drain
BG-FILCOTEN spot yard drain
BG-FILCOTEN spot yard drain
BG-FILCOTEN spot yard drain
BG-FILCOTEN spot yard drain
BG-FILCOTEN spot yard drain
BG-FILCOTEN spot yard drain

    BG-FILCOTEN spot yard drain

    The FILCOTEN spot is the first point drainage in the FILCOTEN-family. It combines all the positive qualities of our premium material. By his stable and light construction he is suited perfectly for the application all around house and garden and provides for an effective drainage.

    Tekniset tiedot
    • Technical data

      Load class: B 125, car accessible
      Channel material: FILCOTEN HPC
      Length:300 mm
      Width:300 mm
      Height at channel end: 419 - 450 mm

      Operational areas: Outdoor surfaces, Garage entrances, Parking areas and landscaping

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitefilcoten_spot
    • TuoteperheDrainage systems
    • Tuoteryhmäconcrete drainage systems
    • TyyppiRakennusmateriaalit
    • Julkaisupäivä2020-04-20
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)419
    • Leveys (mm)300
    • Syvyys (mm)300
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliBetoni
    • Suunniteltu:Itävalta
    • Valmistettu:Itävalta
    • Nettopaino (kg)21.5
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Other