The FILCOTEN tec channel system offers the superior characteristics of FILCOTEN HPC (High Performance Concrete) and complements these with additional safety aspects. Anchoring pockets ensure a secure bond with the surrounding concrete bed. The special design of the galvanised steel edge allows for simple and secure fastening of the covers. Adjacent covering surfaces can easily be joined against the border of the edges. The BG-FILCOTEN tec mini version is the shallower channel for limited height applications. The channel system can withstand loads up to class C 250 (in accordance with EN 1433).
Alueellinen saatavuus
| Eurooppa | Aasia | Pohjois-Amerikka | Afrikka |
|---|---|---|---|
Ahvenanmaa | Arabiemiirikunnat | Kanada | Egypti |
Alankomaat | Intia | Yhdysvallat | |
Albania | Qatar | ||
Andorra | |||
Belgia | |||
Bosnia ja Hertsegovina | |||
Bulgaria | |||
Espanja | |||
Färsaaret | |||
Gibraltar | |||
Guernsey | |||
Huippuvuoret | |||
Irlanti | |||
Islanti | |||
Italia | |||
Itävalta | |||
Jersey | |||
Kreikka | |||
Kroatia | |||
Kypros | |||
Latvia | |||
Liechtenstein | |||
Liettua | |||
Luxemburg | |||
Malta | |||
Mansaari | |||
Moldova | |||
Monaco | |||
Montenegro | |||
Norja | |||
Pohjois-Makedonia | |||
Portugali | |||
Puola | |||
Ranska | |||
Romania | |||
Ruotsi | |||
Saksa | |||
San Marino | |||
Serbia | |||
Slovakia | |||
Slovenia | |||
Suomi | |||
Sveitsi | |||
Tanska | |||
Tsekin tasavalta | |||
Ukraina | |||
Unkari | |||
Valko-Venäjä | |||
Vatikaanivaltio | |||
Viro | |||
Yhdistynyt kuningaskunta |