Julkaise tuotteesi
CM20DT 6.5" Two-Way, Thin Edge Ceiling Loudspeaker, White
CM20DT 6.5" Two-Way, Thin Edge Ceiling Loudspeaker, White
    Biamp

    CM20DT 6.5" Two-Way, Thin Edge Ceiling Loudspeaker, White

    The CM20DT 6.5” two-way built-in loudspeaker can be used in 16 ohms or 70/100-volt modes. The high-quality 70/100-volt transformer is equipped with an easy tapping sticker with clear color indication. The transformer colors are aligned with the cables connecting the Quick Fit connector, a handy installer connector via push terminal. In 16 ohms use, you can connect up to 4 loudspeakers in parallel on each channel of a standard 4 ohms amplifier. The paintable thin edge grill makes CM20DT the ultimate loudspeaker for design interior integration.

    Tekniset tiedot
    • Keywords: cm20dt, 6.5', 6.5inch, two-way, built-in, loudspeaker, loud speaker, speaker, 70/100, volt, design interior, interior, indoor,

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitecm20dt_commercial-loudspeakers-ceiling
    • TuoteperheCommercial Loudspeakers
    • TuoteryhmäCommercial Loudspeakers Ceiling
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-10-23
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaElektroniikka - Audioelektroniikka
    • IFC-luokitusObjekti
    • ETIM-koodiEC000682
    • ETIM-nimiLoudspeaker set
    • UNSPSC-nimiAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSC-koodi4511
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 -kuvausLoudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAudio-Visual Equipment
    • OmniClass-numero23-37 15 29 11 13
    • OmniClass-nimikeLoudspeakers